Elexant 4020i Control Module
Elexant 4020i kontrollenhet
nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD är en uppsättning kontrollenheter för temperaturreglering och övervakning av värmekabel.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Finns med zenerbarriär och temperaturbegränsare.
- Enkel att installera.
- Pålitlig med lång livslängd: 2 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Strömlarm | 0,1 – 100 A |
Autocykel | 1 – 750 t |
Jordfelslarm | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Max ledararea inkommande: | 16,8 mm² |
Max utgående ledararea för värmekabel | 16,8 mm² |
Max ledararea för jordplint | 16,8 mm² |
Reglering maxström | 63A @ 40°C |
Spänningslarm | 80 – 300 V |
Reglering maxspänning | 690 VAC nominell, 50/60 Hz |
Max ledararea inkommande: | #5 |
Max utgående ledararea för värmekabel | #5 |
Max ledararea för jordplint | #5 |
Relativ luftfuktighet | 0 % till 90 %, Icke-kondenserande |
Typ av reglerrelä | Dubbelpolad, Halvledare; Dubbelpolad, Mekanisk |
Kommunikation | RS-485; Ethernet |
Regleringsalternativ | På/Av, Proportionell, PASC, Alltid på, Alltid av |
Temperaturområde | −200 till 700 °C |
Temperaturlarm | −200 till 700 °C |
Temperaturområde | −328 till 1292 °F |
Temperaturlarm | −328 till 1292 °F |
Drifttemperatur | −40 till 158 °F |
Drifttemperatur | −40 till 70 °C |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.