Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

{{term_sku:1}}.png

Elexant 450c kontrollenhet

nVent RAYCHEM Elexant 450c är den nya generationens styrenhet till värmekabel för frostskydd av rör. Den har en stor touchskärm, kan styra två av varandra oberoende värmekretsar, har multipla reglerlägen och larmfunktion. Ger ett energieffektivt system för frostskydd och varmhållning av rör.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Utgångsrelä 2 x 4 A vid 230 VAC
Givarkabelns längd 5 m
Djup 56 mm
Höjd 110 mm
Bredd 158 mm
Matningsspänning 195 – 253 V
Temperaturområde 0 – 85 °C
Montering DIN-skena
Kapslingsklass IP20
Typ av givare NTC, 2 KΩ vid 25 °C
Larmrelä Enpoligt dubbelkastrelä, Potentialfritt, Gradering 2 A vid 250 VAC
Data kopierade
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink