Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Elexant 450c med Modbus RS485 port för fjärrövervakning, konfiguration och enkelhet i integration med ett Building Management System (BMS).
- Intuitiv uppstart och programmering av enheten med en 4,3-tums touchskärm
- Kan styra två oberoende värmekretsar
- Inbyggt larmrelä med larmutgång för att indikera spänning-, temperatur- eller kommunikationsproblem
- Övervakning av rörtemperatur, med larm för hög och låg temperatur
- Ladda enkelt ner loggfil med diagnostiska data för varmhållningssystemet
- USB-port för programmering även i avstängt läge och för uppdateringar av mjukvara
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års förlängd produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 195 – 253 V
- Utgångsrelä
- 2 x 4 A vid 230 VAC
- Larmrelä
- 1-polig potentialfri växlande kontakt, klassificering 2 A vid 250 VAC
- Temperaturområde
- 0 – 85 °C
- Typ av givare
- NTC, 2KΩ vid 25 °C
- Givarkabelns längd
- 5 m
- Kapslingsklass
- IP21
- Montering
- DIN-skena
- Höjd
- 110 mm
- Bredd
- 158 mm
- Djup
- 56 mm
Katalognummer
|
Benämning
|
Kommunikationsprotokoll
|
---|---|---|
1244-021970 | ELEXANT 450c | Ingen |
1244-022623 | ELEXANT 450c-Modbus | Modbus RTU |
Temperaturmätning, (rörgivare) kan utökas till 250 °C med hjälp av Elexant 450 Plug-In givarmodul och PT100-givare