Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Tre frekvenser för global täckning: 868 Mhz, 900 Mhz och 2,4 Ghz
- Flera konfigurationer baserade på inneslutningsmaterial, radiofrekvens, antenntyp och antennanslutningsmetod
- Flera nätverk och funktioner finns tillgängliga
- Tre radiodriftslägen (Master, Slave, Repeater/Slave)
- 128 bit Avancerad krypteringsstandard (AES)
- Självläkande nätverk
- Täcker länge
Specifikationer
Specifikationer
- Inkapslingsmaterial
- Fiberförstärkt plast
- Matningsspänning
- 100 – 240 V
- Drifttemperatur
- −40 till 52 °C
- Drifttemperatur
- −40 till 125 °F
- Relativ luftfuktighet
- 20 % till 85 %, icke-kondenserande
- Max ledararea inkommande:
- 6 mm²
- Max ledararea inkommande:
- #10
- Max ledararea för jordplint
- 6 mm²
- Max ledararea för jordplint
- #10
- Max. kommunikations I/O-trådstorlek
- 4 mm²
- Max. kommunikations I/O-trådstorlek
- #12
- Kommunikation
- RS-485; Radio
- Kommunikationsprotokoll
- Modbus RTU
- RS-485 kabeltyp
- En tvinnad tvåledare med skärm
Katalognummer
|
Benämning
|
NEMA-klassificering
|
Kapslingsklass
|
Radiofrekvens
|
Höjd
|
Höjd
|
Bredd
|
Bredd
|
Djup
|
Djup
|
Vikt
|
Vikt
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10392-112 | 9200i-E-PC-024-FW | 4X | IP64 | 2400 | 430 mm | 169 tum | 226 mm | 8,9 tum | 163 mm | 6,4 tum | 3,9 kg | 8,6 lb |
10392-113 | 9200i-E-PC-024-FW-EXT | 4X | IP64 | 2400 | 305 mm | 12 tum | 226 mm | 8,9 tum | 163 mm | 6,4 tum | 3,2 kg | 7,1 lb |
10392-100 | 9200i-E-PC-868-FW | 4X | IP64 | 868 | 430 mm | 19,9 tum | 226 mm | 8,9 tum | 163 mm | 6,4 tum | 3,9 kg | 8,6 lb |
10392-101 | 9200i-E-PC-868-FW-EXT | 4X | IP64 | 868 | 305 mm | 12 tum | 226 mm | 8,9 tum | 163 mm | 6,4 tum | 3,2 kg | 7,1 lb |
Specifikationer
- Inkapslingsmaterial
- Rostfritt stål, 304
- Matningsspänning
- 100 – 240 V
- Drifttemperatur
- −40 till 52 °C
- Drifttemperatur
- −40 till 125 °F
- Relativ luftfuktighet
- 20 % till 85 %, icke-kondenserande
- Max ledararea inkommande:
- 6 mm²
- Max ledararea inkommande:
- #10
- Max ledararea för jordplint
- 6 mm²
- Max ledararea för jordplint
- #10
- Max. kommunikations I/O-trådstorlek
- 4 mm²
- Max. kommunikations I/O-trådstorlek
- #12
- Kommunikation
- RS-485; Radio
- Kommunikationsprotokoll
- Modbus RTU
- RS-485 kabeltyp
- En tvinnad tvåledare med skärm
Katalognummer
|
Benämning
|
NEMA-klassificering
|
Kapslingsklass
|
Radiofrekvens
|
Höjd
|
Höjd
|
Bredd
|
Bredd
|
Djup
|
Djup
|
Vikt
|
Vikt
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10392-114 | 9200i-E-PC-024-SW | 4X | IP66 | 2400 | 424 mm | 16,7 tum | 229 mm | 9 tum | 160 mm | 6,3 tum | 6,7 kg | 14,7 lb |
10392-115 | 9200i-E-PC-024-SW-EXT | 4X | IP66 | 2400 | 300 mm | 11,8 tum | 229 mm | 9 tum | 160 mm | 6,3 tum | 6 kg | 13,2 lb |
10392-102 | 9200i-E-PC-868-SW | 4X | IP66 | 868 | 424 mm | 16,7 tum | 229 mm | 9 tum | 160 mm | 6,3 tum | 6,7 kg | 14,7 lb |
10392-103 | 9200i-E-PC-868-SW-EXT | 4X | IP66 | 868 | 300 mm | 11,8 tum | 229 mm | 9 tum | 160 mm | 6,3 tum | 6 kg | 13,2 lb |
Minst två radioöverförare krävs för att upprätta ett nätverk.
Paket som kan monteras externt är tillgängliga och säljs separat som tillbehör.