Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

{{term_sku:1}}.png

EM-MI-PACK Kabelsats med konstant effekt

nVent RAYCHEM EM-MI-PACK är en mineralisolerad (MI) värmekabel för konstant uteffekt som används för att förhindra snö- och isbildning på ramper/tillfartsvägar med varierande uteffekt beroende på kabelavstånd (till 300 W/m²). Den klarar höga temperaturer som att förläggas direkt i varm asfalt, följt av högt mekaniskt tryck ifrån asfaltsläggare och vält. Levereras i färdiga längder med påmonterad anslutningskabel.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Ytterdiameter 0,24 tum
Antal ledare 1
Kallkabellängd 3 m
Ytterdiameter 6 mm
Kallkabellängd 9,84 ft
Nominell uteffekt vid 230 V 50 W/m
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 90 °C
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 194 °F
Matningsspänning 220 – 240 V
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen 250 °C
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen 482 °F
Lägsta installationstemperatur -20 °C
Lägsta installationstemperatur -4 °F
Värmekabel teknologi Serieresistiv
Ledarmaterial Koppar
Yttermantelns material HDPE
Färg Röd
Typ av jordning Mantel
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink