EM2-XR Connection And End Seal Kit For Junction Box
EM2-XR anslutning och ändavslutning för kopplingsdosa
nVent RAYCHEM EM2-XR CE32-02 är en anslutnings- och ändavslutningssats för användning när kretslängderna är större än 32 A och den kalla ledarkabeln är begränsad till 5 m. I detta fall görs en mellankoppling via en kopplingsdosa.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.