ETL Self-Regulating Heating Cable
ETL självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM ETL självbegränsande värmekabel ger energieffektivt frostskydd av rör. R-ETL-A/B är lämplig för på- eller inuit-rör-tillämpningar, R-ETL(-A/B)-CR endast för på rör. Kablarna finns tillgängliga i två olika uteffekter (10 och 16 W/m vid 5 °C på metallrör), tillsammans med ett brett sortiment av tillbehör.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel projektering. Med hölje av fluorpolymer för användning även inuti vattenrör, Dricksvattengodkänd.
- Enkla att installera: liten diameter, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt
- Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, energibesparande reglering, ingen risk för överhettning
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.