Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Enkel projektering. Med hölje av fluorpolymer för användning även inuti vattenrör, Dricksvattengodkänd.
- Enkla att installera: liten diameter, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt
- Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, energibesparande reglering, ingen risk för överhettning
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 220 – 240 V
- Färg
- Svart
- Nominell bredd
- 8,5 mm
- Nominell tjocklek
- 5,8 mm
- Typ av jordning
- Fläta
- Lägsta installationstemperatur
- -20 °C
- Lägsta installationstemperatur
- -4 °F
- Ledarmaterial
- Nickelpläterad koppar
- Max kontinuerlig exponeringstemperatur, spänning av
- 65 °C
- Min böjningsradie
- 10 mm
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt, i rör vid 5 °C, 230 V
|
Nominell uteffekt på rör vid 5 °C, 230 V
|
Max kretslängd
|
Max kretslängd
|
Maximal kretslängd, i rör
|
Maximal kretslängd, i rör
|
Max kontinuerlig exponeringstemperatur, spänning av
|
Min böjningsradie
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924269-000 | R-ETL-A | 16 W/m | 10 W/m | 100 m | 328 ft | 60 m | 196 ft | 150 °F | 0,39 tum |
Maximal inkopplingslängd baseras på en spänning på 230 VAC, säkring med C-karakteristik och igångsättning vid 5 °C.