Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Snabbreagerande bränslegivare med ledarkabel och metallanslutning
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS Fast fuel sensors är ett sortiment av bränslegivare med snabbreagerande sond (100 mm och 250 mm) som är utformade för att detektera kolvätebränsle på vatten, spridd över en plan yta eller samlad in i en sump. Givaren ignorerar vatten, men detekterar en tunn film av bränsle som flyter på ytan. Används ofta för övervakning av reservkraftaggregat och bränsleförsörjning inomhus.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Snabb respons på liten mängd bränsle, återställer för flera användningar
- Enkel och snabb att installera, lämplig för installation i CID1 (Zon 0) med lämplig säkerhetsbarriär (liten, lätt och lätt testad)
- Enkel projektering, kompatibel med alla nVent RAYCHEM TraceTek alarm- och lokaliseringsmoduler: sammanblandning av upp till 3 FFS-givare med TT5000-givarkabel, för hybridkabel och givarsystem
Specifikationer
Modell | Snabbreagerande bränslegivare |
Detektering | Bränsle |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Drifttemperatur | −40 till 185 °F |
Drifttemperatur | −40 till 85 °C |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.