Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Enkel och snabb installation.
Specifikationer
Katalognummer
|
Benämning
|
Bredd
|
Bredd
|
Längd
|
Längd
|
Lämplig för rör av rostfritt stål
|
---|---|---|---|---|---|---|
846243-000 | ATE-180 | 2,5 tum | 63,5 mm | 55 m | 180 ft | Ja |
C77220-000 | GT-66 | 0,5 tum | 12,7 mm | 20 m | 66 ft | Nej |
C77221-000 | GS-54 | 0,5 tum | 12,7 mm | 16,5 m | 54 ft | Ja |