FMT Constant Wattage Parallel Heating Cable
FMT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt
nVent RAYCHEM FHT är parallella värmekablar med konstant effekt som ger skydd vid frostskydd och varmhållning upp till 150 °C. De tål ångrensning och intermittent exponering upptill 200 °C, 230 V matningsspänning och FEP-yttermantel. Godkänd för användning i Ex-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Snabb installation: rund geometri, anpassas i längd på plats, metermärkt, användarvänliga anslutningssatser
- Säker och effektiv drift, energibesparande teknik
- Förlängda kretslängder, tillgängliga i 230 V- och 400 V-versioner
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,3 tum |
Minsta avstånd | 0,97 tum |
Min böjningsradie | 0,98 tum |
Nominell längd på kalledare/ värmezon | 1,5 m |
Nominell längd på kalledare/ värmezon | 4,92 ft |
Ytterdiameter | 7,5 mm |
Min böjningsradie | 25 mm |
Minsta avstånd | 50 mm |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 200 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 392 °F |
Lägsta installationstemperatur | -40 °C |
Lägsta installationstemperatur | -40 °F |
Yttermantelns material | FEP |
Områdes-klassificering | Ex |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.