Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000145

Lös front och ram för SENZ

nVent RAYCHEM R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT och R-SENZ-ACC-METALFRONT är antracit och silverfärgade frontplattor för SENZ och SENZ-WIFI golvvärmetermostater.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Djup 0,787 tum
Höjd 3,39 tum
Bredd 3,39 tum
Djup 20 mm
Höjd 86 mm
Bredd 86 mm
Data kopierade
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink