Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Enkel att projektera: Färdiga paket, finns i 10 olika längder.
- Enkla att installera: Tunn och och flexibel värmekabel, med påmonterad anslutningskabel och stickpropp. Idealisk för frostskydd av mindre rörsystem, kortare ledningar, vattenhoar, byggbodar och andra tillfälliga anläggningar.
- Energieffektiv och säker: självbegränsande värmekabel, ingen risk för överhettning, även om kabeln överlappas eller ligger ihop.
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Värmekabel teknologi
- Självbegränsande
- Nominell spänning
- 230 V
- Nominell uteffekt, i rör vid 5 °C, 230 V
- 16 W/m
- Nominell uteffekt på rör vid 5 °C, 230 V
- 10 W/m
- Yttermantelns material
- Fluorpolymer
- Färg
- Svart
- Typ av jordning
- Fläta
- Lägsta installationstemperatur
- -20 °C
- Lägsta installationstemperatur
- -4 °F
- Nominell bredd
- 8,5 mm
- Nominell bredd
- 0,33 tum
- Nominell höjd
- 5,8 mm
- Nominell höjd
- 0,23 tum
- Max kontinuerlig exponeringstemperatur, spänning av
- 65 °C
- Max kontinuerlig exponeringstemperatur, spänning av
- 150 °F
- Kallkabellängd
- 2 m
- Kallkabellängd
- 6,56 ft
Katalognummer
|
Benämning
|
Längd
|
---|---|---|
641438-000 | FROSTGUARD-10M | 10 m |
108722-000 | FROSTGUARD-13M | 13 m |
924248-000 | FROSTGUARD-16M | 16 m |
468683-000 | FROSTGUARD-19M | 19 m |
928206-000 | FROSTGUARD-2M | 2 m |
107442-000 | FROSTGUARD-22M | 22 m |
768868-000 | FROSTGUARD-25M | 25 m |
524628-000 | FROSTGUARD-4M | 4 m |
845612-000 | FROSTGUARD-6M | 6 m |
493074-000 | FROSTGUARD-8M | 8 m |
ETL FrostGuard kan även förläggas invändigt i vattenledningar. Dricksvattengodkänd. Vid förläggning invändigt i vattenrör monteras ETL FrostGuard med en vattentät genomföring från nVent RAYCHEM.