Hazardous Area Control Panel
Automatikskåp för Ex-klassade områden
nVent RAYCHEM automatikskåp för värmekabel är konstruerade, tillverkade, testade och certifierade internt. Detta ger flexibilitet och garanterad kvalitet. Monterade i nVent HOFFMAN kapslingar i rostfritt stål och bestyckade med RAYCHEM kontroller för värmekabel, halvledarreläer och manöverpanel. Kan mata kretsar upp till 63 A/690 Vac. Hela panelen är ATEX/IECEx-certifierad för Ex-klassade områden Zon 2 och kan vinteranpassas till -60°C. Kan även sammankopplas med befintliga RAYCHEM reglersystem och har trådlös kommunikation som tillval.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Minskad total installationskostnad med lokala automatikskåp som sparar plats i ställverksrum. Minskad mängd kablage. Lägre panelkostnader jämfört med zon 1 (Ex-d) paneler. Högre belastningar (63A) leder till längre kretsar och flexibilitet i design
- Kvalitetssäkrad och snabbare leverans, tack vare intern konstruktion, tillverkning, kvalitetskontroll, logistik och certifiering.
- Effektivare drift och minskad driftkostnad genom enkel övervakning (via operatörspanel), enklare åtkomst in i kapsling (jämfört med kapsling för zon 1).
Specifikationer
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.