Värmekablar Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (8) (-) Industri (20) Privatbostäder (5) Applikationer Golvvärme (1) Varmhållning av spillvattenledningar (1) Tjälskjutningsskydd (7) Varmhållning av långa rörledningar (7) Vinterisering för offshore och sjöfart (15) Frostskydd av rör (19) Varmhållning av processtemperatur (18) Frostskydd av hängrännor och stuprör (1) Is- och snöfria markytor (4) Tankvärme (14) Underkategorier Självbegränsande Effektbegränsande Parallell konstant effekt Polymerisolerade Mineralisolerade Värmekabel för skinneffekt Produkter | 20 resultat Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 > Nästa sida Nästa › För frostskydd och varmhållning upptill 65 °C av rör/behållare utan behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. BTV självbegränsande värmekabel För högre uteffekt av frostskydd och varmhållning av rör/behållare utan behov av ångsterilisering. Lämplig för Ex-klassade områden. QTVR självbegränsande värmekabel För frostskydd av rör/kärl och varmhållning upptill 120 °C, även för rör som ångrensas. Lämplig för Ex-klassade områden. XTV självbegränsande värmekabel Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör eller varmhållning upp till 65 °C i ej Ex-klassade områden BSA självbegränsande värmekabel Effektbegränsande värmekabeln för varmhållning av process upptill 230 °C som kräver hög uteffekt vid höga temperaturer och med behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. VPL effektbegränsande värmekablar Självbegränsande värmekablar för avisning av tak och rännor. IceStop GM-2X(T) självbegränsande värmekabel Värmekabel för frostskydd och varmhållning av långa rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden. XPI serieresistiv värmekabel, hög temperatur, 4 J För varmhållning av process upp till 150 °C och frostskydd av rör/kärl med behov av ångrensning. Lämplig för Ex-klassade områden. KTV självbegränsande värmekabel Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI Alloy 825 - HAx värmekabel Frostskydd och varmhållning av process för mycket långa rörledningar och förisolerade rör. STS MT Skinneffekt värmekabel För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI SS321 - HSQ värmekabel För frostskydd och varmhållning av process upp till 150 °C. Lämplig för Ex-klassade områden. FMT parallellresistiv värmekabel med konstant effekt För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C. Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar För frostskydd och varmhållning av process. Medelhög uteffekt (upp till 70 °C) och exponeringstemperatur (400°C). Lämplig för Ex-klassade områden. MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel Varmhållning av process för mycket långa rörledningar med hög temperatur och förisolerade rör. STS HT skinneffekt värmekabel Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 > Nästa sida Nästa ›