Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Värmekablar

Välj filterStäng
Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
Dölj allaExpandera alla
  • Marknader
  • Applikationer
  • Ex–klassat område
  • Max exponerings-temperatur
      Tillämpa
    • Max exponerings-temperatur
        Tillämpa
      Filter1

      Tillämpat filter: 1

      Visa alla filter (1)

      Underkategorier

      Självbegränsande

      Självbegränsande

      Effektbegränsande

      Effektbegränsande

      Parallell konstant effekt

      Parallell konstant effekt

      Polymerisolerade

      Polymerisolerade

      Mineralisolerade

      Mineralisolerade

      Värmekabel för skinneffekt

      Värmekabel för skinneffekt

      Produkter | 29 resultat (316 artiklar)

      A10000276

      EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark

      Förebygger is- och snö på körramper och andra markytor, självbegränsande värmekabel.
      A10000876

      KTV självbegränsande värmekabel

      For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Lämplig för Ex-klassade områden.
      A10000784

      HTV självbegränsande värmekabel

      Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
      A10000881

      VPL effektbegränsande värmekablar

      The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
      A10000882

      XPI serieresistiv värmekabel, Hög temperatur, 4 J

      Värmekabel för frostskydd och varmhållning av långa rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden.
      A10000622

      MI Alloy 825 - HAx värmekabel

      Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
      A10000095

      FroStop Black självbegränsande värmekabel

      För frostskydd av rör och avisning av tak och rännor med värmekrympbara komponenter.
      A10000622

      MI värmekabel i rostfritt SS321

      För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
      A10000336

      Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar

      För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C.
      {{term_sku:1}}.png

      MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel

      För frostskydd och varmhållning av process. Medelhög uteffekt (upp till 70 °C) och exponeringstemperatur (400°C). Lämplig för Ex-klassade områden.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink