Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Ex–klassat område
- Max exponerings-temperatur
- Max exponerings-temperatur
Tillämpat filter: 1
Produkter | 29 resultat (316 artiklar)
EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark
Förebygger is- och snö på körramper och andra markytor, självbegränsande värmekabel.
KTV självbegränsande värmekabel
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Lämplig för Ex-klassade områden.
HTV självbegränsande värmekabel
Freeze protection and high continuous operation temperature up to 400°F/205°C. Maximum exposure 500°F/260°C. Safe and hazardous area.
VPL effektbegränsande värmekablar
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. Lämplig för Ex-klassade områden.
XPI serieresistiv värmekabel, Hög temperatur, 4 J
Värmekabel för frostskydd och varmhållning av långa rörledningar. Lämplig för Ex-klassade områden.
MI Alloy 825 - HAx värmekabel
Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
FroStop Black självbegränsande värmekabel
För frostskydd av rör och avisning av tak och rännor med värmekrympbara komponenter.
MI värmekabel i rostfritt SS321
För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar
För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C.
MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel
För frostskydd och varmhållning av process. Medelhög uteffekt (upp till 70 °C) och exponeringstemperatur (400°C). Lämplig för Ex-klassade områden.