Komponenter och tillbehör för värmekablar Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (32) (-) Industri (45) Privatbostäder (20) Applikationer Varmhållning av spillvattenledningar (10) Tjälskjutningsskydd (12) Varmhållning av tappvarmvatten (5) Varmhållning av långa rörledningar (34) Vinterisering för offshore och sjöfart (41) Frostskydd av rör (42) Varmhållning av processtemperatur (40) Rälsvärme (1) Frostskydd av hängrännor och stuprör (2) Is- och snöfria markytor (1) Tankvärme (36) Underkategorier Anslutningar, skarvar och avslutningar Fixeringsmaterial Dosfästen Förskruvningar, adaptrar, pluggar och packningar Skyddsslang Isoleringsgenomföringar Verktyg Diverse värmekomponenter Produkter | 45 resultat Kallapplicerad, ändavslutning ovan isoleringen lämplig för Ex-klassade områden. Ändavslutning ovan isolering Anslutningsdosa för en värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för en värmekabel Fixeringstejp för att fästa värmekablar på rör. Fixeringstejp Modulär kopplingsdosa för upp till tre värmekablar. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningsdosa för flera värmekablar Kallapplicerad skarv eller T-anslutning ovan isoleringen. Lämplig för Ex-klassade områden. Skarv eller T-anslutning, kallapplicerad Modulär kopplingslåda för upp till tre värmekablar, tillgänglig med grön LED-indikering. Lämplig för Ex-klassade områden. Kopplingslåda Fästband i rostfritt stål för montering av värmekabelkomponenter. Rörklämma för komponenter till värmekabel Kallapplicerad, skarv med låg profil lämplig för EX-områden. Lågprofilskarv Kallapplicerad, ändavslutning med låg profil lämplig för Ex-klassade områden. Ändavslutning med låg profil Ändavslutningar med krympslangar. Lämplig för Ex-klassade områden. Ändavslutning, krympslang För identifiering av rör och tankar där värmekabel finns installerad. Varningsdekal Ett sortiment av dosfästen i rostfritt stål för kopplingsboxar och termostater. Dosfäste Kallapplicerad anslutningssats för värmekabel. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningssats, kallapplicerad Hetapplicerad anslutningssats. Lämplig för Ex-klassade områden. Anslutningssats, krympslang En standard temperaturtålig kopplingsdosa av polykarbonat. Ej för användning i Ex-områden. Kopplingsdosa för icke Ex-klassade områden Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 Sida 3 > Nästa sida Nästa ›