Tillämpat filter: 1
Produkter | 15 resultat (120 artiklar)
Konfigurerad MI värmekablar
Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden.
ETL FrostGuard – självbegränsande värmekabel i färdiga längder med stickpropp
För frostskydd av rör, både invändig och utvändig förläggning. Dricksvattengodkänd.
EM-MI-PACK Kabelsats med konstant effekt
Förebygger is- och snöansamling på körramper, i trappor, i entréer och på andra kritiska ytor. Mineralisolerade (MI) värmekablar i färdiga längder.
GM-CW serieresistiv värmekabel för hängrännor och stuprör
För avisning av tak och hängrännor, värmekabel med konstant effekt.
WinterGard värmematta
Förebygger is- och snö på körramper, gångvägar och andra kritiska ytor. Värmekabelmattor i färdiga längder.
WinterGard kabel
För förebyggande av is- och snöansamling på ramper och andra tillfartsvägar, värmekabel med konstant effekt.
IceStop GM-2X självbegränsande värmekabel i färdiga längder
För avisning av tak- och rännor, förmonterade självbegränsande värmekabelkit.
EM-DEFROST-MAT tjältiningsmatta
Portabel och flexibel värmematta för att tina upp tjäle, så att grävarbeten kan utföras vintertid.
XL-Trace återförsäljarpaket, halogenfri självbegränsande värmekabel i färdiga längder
XL-Trace LSZH-leverantörspaket med fast längd ger rostskydd för rör och säkerställer flödesunderhåll i tillämpningar med fettavfallsledning.
RIM Draintrace-sats
An all in one, snap-fit roof ice melt unit for roof drains on flat or low pitch roofs.