Konfigurerade värmekablar Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (8) (-) Industri (5) Privatbostäder (6) Applikationer Golvvärme (1) Varmhållning av spillvattenledningar (1) Tjälskjutningsskydd (1) Varmhållning av långa rörledningar (1) Vinterisering för offshore och sjöfart (5) Frostskydd av rör (1) Varmhållning av processtemperatur (1) Is- och snöfria markytor (1) Tankvärme (1) Underkategorier Mineralisolerade värmekablar Arctic Step-värmeelement Produkter | 5 resultat Fabriksterminerade mineralisolerade (MI) värmekablar för olika tillämpningar, inklusive hög uteffekt/ exponeringstemperaturer. Lång livslängd. Lämplig för Ex-klassade områden. Konfigurerad MI värmekablar Ett metallskydd för flera kablar, för att undvika snubbelrisk över kablarna. ArcticStep kabelskydd En gummimatta för användning med nVent RAYCHEM RAS ArcticStep när den placeras över ett gallerområde. ArcticStep gallermatta För snösmältning eller avisning av gångvägar och däckytor på offshore-plattformar och fartyg. Den är utformad för användning i installationer i EX-områden i olje-, gas- och marinindustrier. ArcticStep panel En klämma som är särskilt utformad för att fixera nVent RAYCHEM RAS ArcticStep. ArcticStep tåklämma