Hold Down Clip
Fixeringsclips för läckdetekteringskablar
nVent RAYCHEM TraceTek TT-HDC hold down clips är kabelklämmor av plast som kan fästas på golv eller andra ytor. TT1000-SC, TT3000-SC och TT5000-SC avkänningskablar användes med 6,35 mm (1/4") TT-HDC, överflätade sensorkablar användes med 12,7 mm (1/2") TT-HDC.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation: liten, lätt
- Enkel projektering
Specifikationer
Montering | Vidhäftande |
Färg | Grå |
Material | Plast |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.