Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000784

HTV självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM HTV självbegränsande värmekablar för frostskydd eller varmhållning av processtemperatur till rörledningar och kärl, kontinuerligt upp till 205 °C, med en maximal exponeringstemperatur på 260 °C. HTV-kabeln har en solid konstruktion med en värmekärna som har en hög effektretention (High Power Retention, HPR) och tryckextruderad innermantel. Den förses sedan med en robust metallfläta och en kemiskt resistent yttre mantel av fluorpolymer.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Matningsspänning 190 – 277 V
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 205 °C
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 260 °C
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen 400 °F
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 500 °F
Max antal timmar för intermittent exponering 2000 h
Typ av jordning Fläta
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Yttermantelns material Fluorpolymer för hög temperatur
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink