HWAT-ECO Electronic Control Unit
HWAT-ECO kontrollenhet för tappvarmvatten
nVent RAYCHEM HWAT-ECO är en energieffektiv reglerings- och övervakningsenhet för nVent RAYCHEM HWAT självbegränsande värmekabelsystem för tappvarmvatten i enkelrörsystem. Den ger flexibel temperaturreglering och ytterligare energibesparingar med integrerade funktioner som sänker temperaturen under perioder med låg varmvattenförbrukning.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Energieffektiv och säker: ytterligare besparingar upp till 21 %
- Energieffektiv och säker: 7 specifika byggnadstypsprogram med typiska ”på”- och ”av”-lägen för dessa byggnader, integrerad klockfunktion för att ange ”på”- och ”av”-tider
- Användarvänlig: Stor pekskärm i färg
- Enkel programmering i frånkopplat läge genom extern strömbank/laddare via USB-anslutning
- För montering på vägg- eller på DIN-skena i apparatskåp.
- Larmrelä med växlande kontakt som larmar vid spännings-, temperatur eller kommunikationsproblem
Specifikationer
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.