Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000156

IceStop självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM IceStop självbegränsande värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör. Uteffekten är 36 W/m vid 0 °C i is och vatten, 18 W/m vid 0 °C i luft.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Lägsta installationstemperatur 0 °F
Nominell tjocklek 0,24 tum
Nominell bredd 0,54 tum
Nominell tjocklek 6 mm
Nominell bredd 14 mm
Nominell kabelvikt 92 lb/fot
Nominell kabelvikt 130 g/m
Matningsspänning 208 – 240 V
Lägsta installationstemperatur -18 °C
Färg Svart
Typ av jordning Fläta
Ledarmaterial Nickelpläterad koppar
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink