Tillämpat filter: 1
Underkategorier
Produkter | 16 resultat (40 artiklar)
TTSIM-1A Givargränssnitt
En kostnadseffektiv givargränssnittsmodul där indikering av läckdetektering sker med LED lokalt samt genom relä och seriell datakommunikation.
TTC-1 Larmmodul
En kostnadseffektiv larmmodul, där indikationen av läckagedetektering är av röda LED- och reläkontakter.
TTDM-128 Larmpanel
Ett fullt utrustat larm och systemkontrollpanel som också kan fungera som en master för ett nätverk av fjärrläckdetekteringsmoduler.
TTSIM-2 Givargränssnittsmodul
En givargränssnittsmodul med LCD-display, där indikeringen av läckdetektering visas på LED och 3-siffrig display samt genom relä och seriell datakommunikation.
TTA-SIM-2 Larmmodul
En förenklad larmpanel för detektering av små ytor.
TTSIM-1 Givargränssnittsmodul
En givargränssnittsmodul, där indikeringen av läckdetektering sker via LED lokalt och via seriell data kommunikation.
TTA-SIM-1A Larmmodul
En primär givargränssnittsmodul som kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering eller i nätverk med andra larmmoduler.
TT-TS12 larmpanel
Touchskärmsalarm och systemapparatskåp som ger en grafisk operatörspanel för hantering och visning av information från ett nätverk med upp till 250 externa läckdetekteringskretsar.
TTSIM-kapsling
Ett sortiment av larmpaneler för frätande eller icke frätande miljöer, utomhus eller inomhustillämpningar.
Bärbar testbox
En portabel testbox för användning med alla nVent RAYCHEM TraceTek läckdetekteringskablar.