Läckagedetektering Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (49) (-) Industri (49) Applikationer Läckagedetektering av kemikalier (32) Läckagedetektering av bränsle (30) Läckagedetektering av vatten (30) Underkategorier Givare och sonder för läckdetektering Instrument för läckdetektering Verktyg och tillbehör för läckdetektering Produkter | 49 resultat Ett utbud av modulära och vattenavkännande detekteringskablar med plastkontakter. TT 1000 vattendetekterande kabel, modulär En kostnadseffektiv givargränssnittsmodul där indikering av läckdetektering sker med LED lokalt samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-1A Givargränssnitt En kostnadseffektiv larmmodul, där indikationen av läckagedetektering är av röda LED- och reläkontakter. TTC-1 Larmmodul Ett fullt utrustat larm och systemkontrollpanel som också kan fungera som en master för ett nätverk av fjärrläckdetekteringsmoduler. TTDM-128 Larmpanel Ett sortiment av modulära läckagedetekteringskablar för ledande vätskor och vattenbaserade kemikalier. Med fast längd, med metallanslutningar. TT3000-sensorkabel för ledande vätskor, modulär En givargränssnittsmodul med LCD-display, där indikeringen av läckdetektering visas på LED och 3-siffrig display samt genom relä och seriell datakommunikation. TTSIM-2 Givargränssnittsmodul Ett sortiment med snabbreagerande givare som omedelbart reagerar på förekomsten av flytande kolvätevätskor. Snabbreagerande bränslegivare med ledarkabel och metallanslutning Ett utbud av modulära läckagedetekteringskablar för flytande kolväte. Med fast längd, med metallanslutningar och metallkontakter. TT5000-givarkabel för bränsle, modulär En enklare larmpanel för läckagedetektering av små ytor. TTA-SIM-2 larmmodul Ett utbud av vattenavkännande kablar med fast längd som är avsedda att användas på undersidan av upphängt eller ställmonterat rör med plastkontakter. TT1100-OHP vattenavkännande kabel för upphängda rör, modulär En modulär förgreningsanslutning, med metallanslutningar, för användning i läckagedetekteringssystem. Modulär avgrening, med metallkontakter Ett sortiment av kabelklämmor av plast för att fixera givarkablar på golv eller andra ytor. Fixeringsclips för läckdetekteringskablar En givargränssnittsmodul, där indikeringen av läckdetektering sker via LED lokalt och via seriell data kommunikation. TTSIM-1 Givargränssnittsmodul En modulär anslutningskabel för anslutning mellan larmmodulen och givarkabeln. Anslutningskabel, Plastkontakt Modulär skarvkabel, med metallanslutningar, för användning i läckdetekteringssystem och tillgänglig i olika längder. Modulär skarvkabel, med metallkontakter Paginering < Föregående sida ‹ Föregående Nuvarande sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 > Nästa sida Nästa ›