Metal Connection Kit, Cold-Applied
Anslutningssats i metall, kallapplicerad
nVent RAYCHEM C25-100-METAL och C3/4-100-METALL är kallapplicerade anslutningssatser för att ansluta alla nVent RAYCHEM självbegränsande och effektbegränsande industriella parallella värmekablar till en kopplingsdosa av metall eller plast med intern jordplatta. C25-100-METALL för M25 inmatningar, C3/4-100-METALL: för 3/4” NPT-ingångar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs
- En komponent för alla nVent RAYCHEM parallella industrivärmekablar
- Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max exponerings-temperatur | 180 °C |
Max exponerings-temperatur | 356 °F |
Anslutningstyp | kallapplicerad |
Modell | Anslutning till kopplingsdosa |
Godkännande myndighets certifikat
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.