Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000622

MI Alloy 825 - HAx värmekabel

nVent RAYCHEM HAx mineralisolerade (MI) serieresistiv värmekablar för frostskydd och varmhållning på rör/kärl upp till 550 °C och intermittent exponering till 650 °C. Finns för 300 V och 600 V, kan dimensioneras för upp till 200 W/m och för Ex-områden. Höljet 825 ger extrem motståndskraft mot många olika frätande miljöer.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max uteffekt 61 W/ft
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 650 °C
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 1200 °F
Lägsta installationstemperatur -76 °F
Lägsta installationstemperatur -60 °C
Mantelmaterial Legering 825
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Isoleringsmaterial Magnesiumoxid
Typ av jordning Mantel
Ledarmaterial Olika legeringar och koppar
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink