MI Series Bare Copper Heating Cable
MI värmekabel i koppar
nVent RAYCHEM mineralisolerade (MI) serieresistiva värmekablar för varmhållning av låga temperatur på långa rör, kondensskydd och markvärme. Kopparmantel för kontinuerliga exponeringstemperaturer till 200 °C och uteffekter upp till 65 W/m. Godkänd för användning i Ex-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Reducerad total installerad kostnad
- Minskade kostnader för strömförsörjning: lägre startström jämfört med andra typer
- Enkla regleringar: strömövervakning av serieresistiva värmekablar ger kontinuerlig övervakning av viktiga kretsar
- Snabbleverans av konfigurerade värmekablar är inte tillgänglig
Specifikationer
Min kabelavstånd | 0,98 tum |
Max uteffekt | 20 W/ft |
Min kabelavstånd | 25 mm |
Max uteffekt | 65 W/m |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 200 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 392 °F |
Lägsta installationstemperatur | -76 °F |
Lägsta installationstemperatur | -60 °C |
Mantelmaterial | Koppar |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Isoleringsmaterial | Magnesiumoxid |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.