Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

{{term_sku:1}}.png

MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel

nVent RAYCHEM HDF-/HDC-mineralisolerade (MI) serieresistiva värmekabel med kopparnickelmantel för frostskydd och varmhållning med kontinuerliga exponeringstemperaturer upp till 400 °C och typisk uteffekt upp till 70 W/m. Det höga nickelinnehållet ger hög korrosionsbeständighet, särskilt i havsmiljöer. Godkänd för användning i Ex-klassade områden. Snabbleverans för konfigurerade värmekablar vid behov, finns i låga resistanser för varmhållning av långa rörledningar.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Min kabelavstånd 0,98 tum
Max uteffekt 21,3 W/ft
Min kabelavstånd 25 mm
Max uteffekt 70 W/m
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 400 °C
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen 752 °F
Lägsta installationstemperatur -76 °F
Lägsta installationstemperatur -60 °C
Matningsspänning 0 – 500 V
Mantelmaterial Kopparnickel
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Isoleringsmaterial Magnesiumoxid
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink