MI Series Jacketed Copper Heating Cable
Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar
nVent RAYCHEM kopparmantlade, mineralisolerade (MI)-serie med resistiv värmekabel med LSZH-överdrag används för varmhållningsapplikationer, inklusive inbäddad uppvärmning i betong eller asfalt, takavisning, tjälskjutningsskydd, exponerad snösmältning och värmekablar i rör. Kontinuerliga exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C och typiska uteffekter till 35 W/ft (115 W/m beroende på applikation.) Inbäddade och takavisningsapplikationer godkända för användning i ex-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Långa kretsar kan möjliggöra kostnadseffektiv uppvärmning av stora områden
- Sänkta strömförsörjningskostnader (lägre startström jämfört med annan teknik)
- Trefas designlösningar som möjliggör optimering av layouter
- Rött LSZH-överdrag höjer synligheten medan du häller på cement eller asfalt
- Robust kabelkonstruktion
- Pålitlig vid lång livslängd, 10-årig produktgaranti tillgänglig (robust och stabil konstruktion som bevisats förlänga livslängden i hårda klimat)
Specifikationer
Antal ledare | 1 |
Max uteffekt | 35 W/ft |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 90 °C |
Max uteffekt | 115 W/m |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 194 °F |
Lägsta installationstemperatur | -30 °C |
Lägsta installationstemperatur | -22 °F |
Mantelmaterial | Koppar |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Isoleringsmaterial | Magnesiumoxid |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.