Mini Water Sensing Probe
Avkänningsgivare, mini, för vatten
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MINI-PROBE är en detekteringsgivare för läckagedetektering med låg punkt, särskilt i dubbla inneslutningsrör, droppbrickor eller brunnar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Kemisk resistans: tillverkad av material av plast och rostfritt stål för att motstå exponering från många aggressiva och starka kemikalier
- Liten och kompakt
- Hög känslighet: detekterar läckage med så lite som 3 mm/1/8 tum av de givarelektroder som exponeras för vätska
- Flexibel installation: installeras i praktiskt taget alla positioner för att ge optimerad läckagekänslighet
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.