Modular Jumper Cable Clear, Plastic Connectors
Modulär skarvkabel, "transparent", Plastkontakter
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX-PC är ett sortiment av modulära skarvkopplingar med fast längd som används för att brygga mellan sektioner av avkänningskablar eller ledarkablar, försedda med plastkontakter.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation: liten, lätt
- Enkel projektering
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,165 tum |
Ledarantal | 4 |
Ytterdiameter | 4,2 mm |
Ledardimension | 18 AWG |
Färg | Transparent mantel |
Ledaridentifiering | Färg |
Ledarmaterial | Koppar |
Yttre mantelmaterial | ECTFE |
Isoleringsmaterial | Fluorerad etylpropylen (FEP) |
Kontaktmaterial | Plast |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.