Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Modulär skarvkabel, med metallkontakter
nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX är ett utbud av kablar för bygling med metallkontakter, tillgängliga i olika fasta längder.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Installeras enkelt och smidigt, modulär
- Enkel projektering
Specifikationer
Ledarantal | 4 |
Ytterdiameter | 4,2 mm |
Ledardimension | 18 AWG |
Ledaridentifiering | Färg |
Ledarmaterial | Koppar |
Yttre mantelmaterial | ECTFE |
Isoleringsmaterial | Fluorerad etylpropylen (FEP) |
Kontaktmaterial | Metall |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.