MONI-PT100-4/20MA Sensor Assembly for Hazardous Areas
MONI-PT100-4/20MA Givarmontering för Ex-klassade områden
nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA är en PT100-givare ansluten till en 4–20 mA-sändare som är inbyggd i en svart glasfiberförstärkt polyesterkopplingsdosa. Lämplig för Ex-klassade områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: inbyggd i en svart kopplingsdosa av glasfiberförstärkt polyester med blå blå M20-kabelgenomföring
- Temperaturintervall: -50 °C till +250 °C
Specifikationer
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.