Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000471

NGC-30 serien, spänningsövervakning

nVent RAYCHEM NGC-30-serien – Spänningsavkänningsmodul är en kortrackmodul som övervakar den faktiska spänningen som används av NGC-30-CRM/CRMS.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Höjd 3,54 tum
Bredd 9,76 tum
Spänning 12 V
Höjd 89,9 mm
Bredd 248 mm
Typ av spänning DC
Drifttemperatur −40 till 140 °F
Drifttemperatur −40 till 60 °C
Data kopierade
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink