NGC-40 Series, IO Module
NGC-40, IO-modul
nVent RAYCHEM NGC-40 serie – IO-modul har fyra ingångar för temperaturgivare. Dessa kan tilldelas alla NGC-40-HTC/HTC3-moduler. Den har också ett larmrelä som kan anslutas till en extern indikator och en digital ingång som är programmerbar och kan tilldelas till vilken NGC-40-HTC/HTC3-modul som helst för olika funktioner, t.ex. för att tvinga på- eller avslagning av kontaktorn eller SSR.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- DIN-sken monterad och en del av NGC-40-systemet
- In-/utgångsmodul för att få ytterligare ingångar och utgångar samt ingångar för fler temperaturgivare.
- Ingångar och utgångar kan tilldelas alla HTC/HTC-3-moduler i NGC-40-systemet via CAN
Specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.