NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
NGC-40, automatikskåp
nVent RAYCHEM NGC-40 automatikskåp är ett elektroniskt regler-, övervaknings- och kraftdistributionssystem med individuell reglering. Systemet ger en tillförlitlig och central reglering och övervakning för ditt värmekabelsystem. Systemet stöder upp till 32 kretsar per panel och har en flexibel konfiguration och individuella enfas- och trefasreglage med SIL2 temperaturbegränsare. Systemstatus och fel indikeras för användaren och visas på nVent RAYCHEM Touch 1500 operatörspanel eller på uppkopplad dator med nVent RAYCHEM Supervisor-mjukvara.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera, konfigurera och använda
- Olika val av reglering, övervakning, larm och kraftförsörjning
- Modulär, ger flexibilitet i konfigurering och komponenter: optimera projektspecifika behov och kostnader
- Kommunikation, systemstatus och fel rapporteras med meddelanden och larm: optimerar underhåll och reparationer
Specifikationer
Huvudbrytarens strömkapacitet | 160 A |
Spänning | 240 V |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.