Polymer Marshalling Box
Fördelningsdosa i polymer
nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 är ett utbud av fördelningsdosor för Ex-klassade områden för att fördela till flera matningspunkter. Används normalt för att dela upp en matningskabel i flera matningskablar. Inkluderar förskruvningar och stoppluggar, beroende på typ.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb att installera, enkel att underhålla
- Godkänd för Ex-klassade områden
- Olika kombinationer av fördelning
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
För Ex-zon gas | 1, 2 |
För Ex-zon damm | 21, 22 |
Max ledararea | 25 mm² |
Kapslingsklass | IP66 |
Montering | Väggmonterad/monterad på dosfäste |
Omgivnings-temperatur | −55 till 55 °C |
Omgivnings-temperatur | −67 till 131 °F |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.