Effektdistributionspaneler Filtrera efter Rensa filter Filtrera efter Rensa filter Marknad Kommersiella fastigheter (6) Privatbostäder (3) Applikationer Varmhållning av tappvarmvatten (1) Frostskydd av rör (3) Frostskydd av hängrännor och stuprör (1) Is- och snöfria markytor (1) Produkter | 6 resultat För frostskydd av rör. Ett komplett färdigkopplat styrskåp för reglering med anläggningsgivare eller luftgivare (PASC). SBS-FP-xx-16A apparatskåp för frostskydd av rör Komplett apparatskåp med kontrollenhet för is- och snösmältningsanläggningar. SBS Apparatskåp för is- och snöfria markytor Apparatskåp för energieffektiv styrning av anläggningar för frostskydd av hängrännor och stuprör. SBS-XX-EV Apparatskåp för frostskydd av hängrännor och stuprör För varmhållning av tappvarmvatten i enrörsapplikationer. Ett helintegrerat övervaknings- och regleringssystem. SBS HWAT Apparatskåp för tappvarmvatten För frostskydd av rör till sprinklersystem, ett integrerat reglering- och övervakningssystem. SBS-XX-SNR Apparatskåp för sprinklersystem ELEXANT 450c kontrollenhet förmonterad, endast för användning tillsammans med SBS-FP apparatskåp SBS-MONT-ELEXANT-450c