Protective Grommet
Skyddsslang
nVent RAYCHEM G-02 är en slitsad skyddsslang av silikon som skyddar värmekabeln mot skarpa kanter som isoleringsplåt, flänsar osv. Den kan kapas och klarar temperaturer upp till 215 °C.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel och snabb installation.
- Anpassa på plats i längd, levereras i 1 m bitar
- Hög temperaturtålighet, upp till 215 °C
- För användning med polymerisolerade värmekablar
Specifikationer
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.