Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Förenklad design för användning i Ex-områden: ovillkorlig T4-klassificering
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 200 – 277 V
- Områdesklassificering
- Ej Ex-klassat och Ex-klassat område
- Yttermantelns material
- Fluorpolymer
- Typ av jordning
- Fläta
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 110 °C
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på/ av
- 225 °F
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 225 °F
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 110 °C
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt vid 10 °C, 230 V
|
Nominell uteffekt vid 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
391991-000 | 10QTVR2-CT | 38 W/m | 12 W/ft |
040615-000 | 15QTVR2-CT | 51 W/m | 16 W/ft |
988967-000 | 20QTVR2-CT | 64 W/m | 20 W/ft |