Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Raystat EX-02 mekanisk termostat
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 är en mekanisk termostat med anliggningsgivare för Ex-klassade områden. Reglerar i temperaturintervallet -4 till 163 °C, justerbar i Ex-klassade områden med en ratt monterad under ett fastskruvat lock och tätning. Brytarens märkström är 22 A.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera och använda: levereras med 3 m lång vätskefylld känselkropp av rostfritt stål och kapillär, enkel kabelingång genom 3/4tum NPT-gänga med nVent RAYCHEM- kabelgenomföringar tillgängliga för att passa kablar som inte är armerade eller armerade
- Energibesparande, anliggningsgivare
- Justerbart börvärde: -4 °C till 163 °C (externt till Ex-höljet med ringmonterad under fastbultat lock och tätning)
- Brytare, max. ström 16 A, 230 VAC: potentialfri enpolig växlande kontakt
- Lättgjuten aluminium med beslag i rostfritt stål, kan rörmonteras med nVent RAYCHEM dosfästen eller ytmonteras
Specifikationer
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.