RayStat M2 Thermostat
RayStat M2 termostat
nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 termostaten ger energisnål reglering av is- och snösmältningsapplikationer för markytor i små och medelstora anläggningar.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera. Användarvänlig
- Energieffektiv: Styr anläggningen med via både temperatur och fukt
- Inställbar temperatur
- Möjlighet att aktivera forcerad värme
- Elektronisk på-/av-reglering upp till 3 600 W
- Inställbar eftergångstid: för att säkerställa att värme upprätthålls under en specifik tidsperiod
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års förlängd produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.