RMM2 Remote Temperature Module
RMM2 Insamlingsmodul
nVent RAYCHEM RMM2 är en insamlingsmodul för temperaturövervakning i NGC styr- och övervakningssystem. Hanterar upp till åtta PT100-givare som mäter rör-, kärl- eller omgivningstemperaturer. Flera RMM-enheter kommunicerar med en reglerenhet för centraliserad temperaturövervakning.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera, programmera och använda
- DIN-sken monterad, kan konfigureras på flera sätt
- Pålitlig med lång livslängd
Specifikationer
Nominell spänning | 115 V; 230 V |
Nominell spänningstyp | AC |
Ingångstyp | Temperaturgivare |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.