SBS Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance
SBS HWAT Apparatskåp för tappvarmvatten
nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 apparatskåp ger en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar för varmhållningsapplikationer av enskilda varmvattensrör. Den innehåller HWAT-ECO kontrollenhet för ökad energieffektivitet i kapsling tillsammans med huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Hög kapacitet, med maximalt 1–9 kretslängder anslutna i panelen
- Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare
- Energieffektiv och säker: med HWAT-ECO kontrollenhet inbyggd i skåpet. (välj mellan standard, ekonomi och ”tap time” tidsinställningsfunktioner)
- Systemövervakning, med larmfunktioner, inklusive övervakning av pannans utgående temperatur och temperaturalarm vid låg temperatur
- Pålitligt, komplett system särskilt utformad för temperaturunderhåll av tappvarmvatten
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kapslingsklass | IP65 |
Montering | Väggmonterad |
Datablad
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.