Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Finns tillgänglig med Elexant 450c med Modbus RS485 port för fjärrövervakning, konfiguration och enkelhet i integration med ett Building Management System (BMS).
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Brett sortiment, välj mellan olika antal säkringar i apparatskåpet.
- Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare
- Energieffektiv och säker: med alternativ för digital linjeavkänning eller reglering med luftgivare (PASC)
- Tillförlitligt, komplett system från en tillverkare och specifikt utformat till frostskydd av rör
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Montering
- Väggmonterad
- Kapslingsklass
- IP65
- Skydd
- Miniatyr-/läckströmsäkring
- Överspänningsskydd
- Ja
- Säkring
- 16 A, typ C
- Fasantal
- 3
- Kommunikationsprotokoll
- Modbus RTU
Katalognummer
|
Benämning
|
Antal grupper
|
Antal säkringar
|
Huvudbrytarens strömkapacitet
|
Antal säkringar, 30 mA
|
Regulator medföljer
|
Höjd
|
Höjd
|
Bredd
|
Bredd
|
Djup
|
Djup
|
Kapslingsmaterial
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022631 | SBS-FP-12x16A-MODBUS | 4 | 12 | 63 A | 4 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 tum | 800 mm | 31,5 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022628 | SBS-FP-3x16A-MODBUS | 2 | 3 | 40 A | 1 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 tum | 600 mm | 23,62 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022629 | SBS-FP-6x16A-MODBUS | 2 | 6 | 40 A | 2 | Elexant 450c | 600 mm | 23,62 tum | 600 mm | 23,62 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022630 | SBS-FP-9x16A-MODBUS | 3 | 9 | 63 A | 3 | Elexant 450c | 800 mm | 31,5 tum | 800 mm | 31,5 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
Specifikationer
- Montering
- Väggmonterad
- Kapslingsklass
- IP65
- Skydd
- Miniatyr-/läckströmsäkring
- Överspänningsskydd
- Ja
- Säkring
- 16 A, typ C
- Fasantal
- 3
- Kommunikationsprotokoll
- Ingen
Katalognummer
|
Benämning
|
Antal grupper
|
Antal säkringar
|
Huvudbrytarens strömkapacitet
|
Antal säkringar, 30 mA
|
Regulator medföljer
|
Höjd
|
Höjd
|
Bredd
|
Bredd
|
Djup
|
Djup
|
Kapslingsmaterial
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-022470 | SBS-FP-12x16A | 4 | 12 | 63 A | 4 | Nej | 800 mm | 31,5 tum | 800 mm | 31,5 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022467 | SBS-FP-3x16A | 1 | 3 | 40 A | 1 | Nej | 600 mm | 23,62 tum | 400 mm | 15,75 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022468 | SBS-FP-6x16A | 2 | 6 | 40 A | 2 | Nej | 600 mm | 23,62 tum | 600 mm | 23,62 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
1244-022469 | SBS-FP-9x16A | 3 | 9 | 63 A | 3 | Nej | 800 mm | 31,5 tum | 800 mm | 31,5 tum | 210 mm | 8,27 tum | Stål |
Komplett innehållsförteckning och kopplingsscheman för skåpet medföljer produkten. Alla elektriska installationer måste utföras av en behörig elinstallatör och följa lokala elektriska normer, föreskrifter och krav.