SBS-XX-SNR Control Panel for Sprinkler Systems
SBS-XX-SNR Apparatskåp för sprinklersystem
nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR apparatskåp tillhandahåller en integrerad lösning för nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar i sprinklerapplikationer för frostskydd. Den erbjuder multikrets, multi-sensor och multi-reglering med integrerat elektriskt skydd, med redundant kretsfunktion för automatisk växling som uppfyller BS EN 12845:2008. Apparatskåpen ansluts till enfas eller 3-fas beroende på storlek.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Hög kapacitet, med maximalt 2–12 kretslängder anslutna i panelen
- Färdigkopplade: apparatskåp innehållande styrning, huvudbrytare, säkringar och jordfelsbrytare
- Energieffektiv och säker: med två digitala sensoriska regleringsenheter per sprinklerlinje och digital temperaturfeedback för varje
- Tillförlitligt, komplett system från en tillverkare och särskilt utformat för frostskydd av sprinklersystem
- Pålitlig med lång livslängd: 6 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Kapslingsklass | IP65 |
Skydd | Miniatyr-/läckströmsäkring |
Kapslingsmaterial | Stål |
Montering | Väggmonterad |
Överspänningsskydd | Ja |
Datablad
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.