Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Flexibel och användarvänlig
- Färgskärm med touch och swipe: stora ikoner i huvudmenyn, swipe och touch, dubbel navigering swipa eller klicka, bläddra i menyerna, scrolla för temperaturval. Passar många typer av strömställarsystem.
- Kan fjärrstyras på distans från var som helst i världen med SENZ WIFI-appen
- Röststyrning via Amazon Alexa-kompatibla smarthögtalare
- Röststyrning via Google Assistant-kompatibla smarthögtalare
- 7 driftslägen, 3 förprogrammerade redigerbara veckoprogram, 1 konstantläge dvs kontinuerligt on-off, 1 boostläge, 1 semesterläge, 1 "AV" dvs frånslagen
- Energieffektiv; veckoprogram, adaptiv funktion, vädringsfunktion, energiövervakning
- Färgskärm med touch och swipe
- Välj mellan 4 reglerlägen
- Kan styras av alla tredjepartsprogram genom Open Source Restful API
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Strömförsörjning
- 230 V
- Mätområde
- 4 – 40 °C
- Mätområde
- 39 – 104 °F
- Justerbar kopplingsdifferens
- Nej
- Regleringstyp
- På/Av
- Max spänning
- 230 V
- Max belastning
- 13 A
- Givartyp
- Resistansgivare
- Temperaturregleringsklass
- IV
- Regleringsegenskap
- PID
- Effektförbrukning, standby
- 0,5 W
- Kapslingsklass
- IP21
- RAL-nummer
- 9003
- Färg
- Svart
- IFTTT-stöd finns
- Nej
- Klocktyp
- Veckoklocka
- Klockmodell
- Digital
- Självlärning
- Ja
- Fjärrstyrning
- Ja
- Kommunikationsprotokoll
- WiFi
Katalognummer
|
Benämning
|
Höjd
|
Höjd
|
Bredd
|
Bredd
|
Djup
|
Djup
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-017778 | R-SENZ-WIFI | 84,3 mm | 3,32 tum | 85,5 mm | 3,37 tum | 41,9 mm | 1,65 tum |
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.