Filtrera efter
Tillämpat filter: 1
Rensa filter
- Marknader
- Applikationer
- Ex–klassat område
- Max exponerings-temperatur
- Max exponerings-temperatur
Tillämpat filter: 1
Produkter | 6 resultat (146 artiklar)
MI Alloy 825 - HAx värmekabel
Mantel Alloy 825 har överlägsen korrosionsbeständighet vid frostskydd och varmhållning av process som kräver hög uteffekt (upp till 270 W/m) och/ eller hög exponeringstemperaturer (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
MI värmekabel i rostfritt SS321
För frostskydd och varmhållning av processer som kräver hög uteffekt (upp till 150 W/m) och/ eller hög exponeringstemperatur (700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
Mineralisolerad värmekabel med yttermantel av koppar
För underhållsapplikationer med låg temperatur, t.ex. inbyggd uppvärmning, frostskydd, avisning. Uteffekt till 35 W/ft (115 W/m) och exponeringstemperaturer till 194 °F/90 °C.
MI kablar i kopparnickel - HDC/HDF värmekabel
För frostskydd och varmhållning av process. Medelhög uteffekt (upp till 70 °C) och exponeringstemperatur (400°C). Lämplig för Ex-klassade områden.
MI Inconel 600 - HIQ värmekabel
För frostskydd och varmhållning av applikationer som kräver hög uteffekt (till 300 W/m) och/ eller exponeringstemperaturer (till 700 °C). Lämplig för Ex-klassade områden.
MI värmekabel i koppar
Till temperaturunderhållsapplikation vid låga temperaturer, såsom lång uppvärmning av rörledning, kondensskydd och markvärme. Uteffekt till 20 W/ft (65 W/m) och exponeringstemperaturer till 392 °F/200 °C.